Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
ISO-Chemie
Descripción
ISO-BLOCO MULTITEC
Lista de materiales
ISO-BLOCO MULTITEC 60/4-10
MAT
descripción del material
impregnated PUR flexible foam with hybrid technology
EF
anchura de junta recomendada
mm
BIS
construir en situación
INFO
hoja de datos
hoja de datos
VR
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
BR
folleto ISO³-SISTEMA SELLADO DE VENTANAS:
folleto ISO³-SISTEMA SELLADO DE VENTANAS:
PK
catálogo
catálogo
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WEB
al sitio web
F
Colour
anthracite
SF
impermeable a la lluvia torrencial DIN EN 1027
≥ 600 Pa
TW
rango de estabilidad de temperatura DIN 18542
-30 a +80 °C
EN
clasificación según DIN 18542
MF1
FK
coeficiente de permeabilidad al aire
≥ 0.05 m^3/[h*m*(daPa)^n]
VAB
compatibilidad con materiales de construcción adyacentes DIN 1842
requirements fulfilled
M1
tolerancia de dimensión
DIN 7715 T5 P3
MT
tolerancia de dimensión cumplida DIN 7715 TP P3
Anforderung erfüllt
BK
clase de material de construcción
DIN 4102 B1 (Retardante de llama)
WL
conductividad térmica, clasificación según DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
U
profundidad de construcción de la ventana
W/m^2*K
SR
Sound reduction
up to 54 dB
FM
control de la humedad
Dentro más apretada que afuera debido a la membrana
LZ
duración
1 año, seco y en empaquetado original
LT
temperatura de almacenamiento
+1 a + 20 °C
ARTNR
Artículo No.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD