Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ISO-Chemie
Description
ISO-BLOCO MULTITEC
Nomenclature
ISO-BLOCO MULTITEC 60/4-10
MAT
Description du matériau
impregnated PUR flexible foam with hybrid technology
EF
Domaine d'utilisation Largeur du joint
mm
BIS
Situation d'installation
INFO
Fiche technique
Fiche technique
VR
Directives de mise en œuvre
Directives de mise en œuvre
BR
Brochure ISO³-SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES FR :
Brochure ISO³-SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES FR :
PK
Catalogue de produits
Catalogue de produits
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
WEB
vers le site web
F
Couleur
anthracite
SF
étanchéité des joints à la pluie battante DIN EN 1027
≥ 600 Pa
TW
Résistance aux chocs thermiques DIN 18542
-30 à +80 °C
EN
Classification selon DIN 18542
MF1
FK
Coefficient de perméabilité des joints
≥ 0.05 m^3/[h*m*(daPa)^n]
VAB
Compatibilité avec les matériaux de construction adjacents DIN 1842
requirements fulfilled
M1
Tolérance dimensionnelle
DIN 7715 T5 P3
MT
Tolérance dimensionnelle satisfaite DIN 7715 TP P3
Anforderung erfüllt
BK
Classe de matériaux de construction
DIN 4102 B1 (difficilement inflammable)
WL
Conductivité thermique, classification selon DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
U
Valeur U : profondeur de la fenêtre
W/m^2*K
SR
Sound reduction
up to 54 dB
FM
Gestion de l'humidité
inside tighter than outside due to foil membrane
LZ
Durée de stockage
1 an, au sec et dans l'emballage d'origine
LT
Température de stockage
+1 à + 20 °C
ARTNR
N° d'article
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés