Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
ISO-Chemie
Descrizione
ISO-BLOCO MULTITEC
Lista materiale
ISO-BLOCO MULTITEC 60/4-10
MAT
descrizione materiale
impregnated PUR flexible foam with hybrid technology
EF
campo d'impiego
mm
BIS
Situazione di installazione
INFO
scheda tecnica
scheda tecnica
VR
linie guida di lavorazione
linie guida di lavorazione
BR
opuscolo ISO3-SISTEMA DI TENUTA PER FINESTRE
opuscolo ISO3-SISTEMA DI TENUTA PER FINESTRE
PK
catalogo prodotti
catalogo prodotti
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
WEB
al sito web
F
colore
anthracite
SF
tenuta alla pioggia battente delle fughe
≥ 600 Pa
TW
resistenza alle variazioni di temperatura DIN 18542
-30 a +80 °C
EN
classificazione secondo DIN 18542
MF1
FK
Coefficiente di permeabilità fughe
≥ 0.05 m^3/[h*m*(daPa)^n]
VAB
compatibilità con materiali edili adiacenti DIN 1842
requisiti soddisfatti
M1
tolleranza dimensionale
DIN 7715 T5 P3
MT
tolleranza dimensionale soddisfatta DIN 7715 TP P3
Anforderung erfüllt
BK
classificazione materiali edili
SIN4102 B1 (difficilmente infiammabile)
WL
conduttività termica, classificazione secondo DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
U
valore U profondita finestra
W/m^2*K
SR
Sound reduction
fino a 54 dB
FM
gestione umidità
l'interno è più stretto che l'esterno grazie alla membrana in lamina
LZ
tempo di stoccaggio
1 anno, all'asciutto in confezione originale
LT
temperatura di stoccaggio
+1 a + 20 °C
ARTNR
No. articolo
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD