Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Opis
ISO-BLOCO MULTITEC
Lista materiałowa
ISO-BLOCO MULTITEC 60/4-10
MAT
Opis materiału
impregnated PUR flexible foam with hybrid technology
EF
Zakres zastosowania szerokość fugi
mm
BIS
Sytuacja montażowa
INFO
Karta danych produktu
Karta danych produktu
VR
Instrukcje montażowe
Instrukcje montażowe
BR
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
PK
katalog produktów
katalog produktów
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
WEB
Do strony internetowej
F
Colour
anthracite
SF
Odporność fug na zacinający deszcz DIN EN 1027
≥ 600 Pa
TW
Odporność na zmiany temperatury DIN 18542
-30 do +80 °C
EN
Klasifikacja zgodnie z DIN 18542
MF1
FK
Współczynnik przepuszczalności fug
≥ 0.05 m^3/[h*m*(daPa)^n]
VAB
Kompatybilność z przyległymi materiałami budowlanymi 1842
requirements fulfilled
M1
Tolerancja wymiarów
DIN 7715 T5 P3
MT
Tolerancja wymiarów, spełniona DIN 7715 TP P3
Anforderung erfüllt
BK
Klasa materiału budowlanego
DIN 4102 B1 (trudno palne)
WL
Współczynnik przewodzenia ciepła, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
U
Współczynnik U głębokość zabudowy okna
W/m^2*K
SR
Sound reduction
up to 54 dB
FM
Zarządzanie wilgocią
inside tighter than outside due to foil membrane
LZ
Okres magazynowania
1 rok, sucho i oryginalnie zapakowane
LT
Temperatura magazynowania
+1 do + 20 °C
ARTNR
numer artykułu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD