Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
ISO droit Raccord,tournant, mâle, IP 65 laiton nickele - Multitite FCE-LFHB
Nomenclature
733.020.4
CNSORDERNO
Réf. art.
DESCS
Résumé
FITTING, MALE, SWIVEL - ISO - FCELFHB IP 65
DESCL
Description longue
T
Filletage
HS
Hose size
mm
ID
Diamètre Intérieur
mm
A
Longueur
mm
B
Longueur
mm
CSW
Longueur de la clé
mm
C
Diamètre
mm
C1
Diamètre
mm
C2
Diamètre
mm
LC
Longueur
mm
LC1
Longueur
7 mm
LC2
Longueur
mm
LC3
Longueur
mm
LC4
Longueur
7.5 mm
ESW
Longueur de la clé
mm
E
Diamètre
mm
LE
Longueur
mm
LF
Longueur
mm
B1
Longueur
mm
GSW
Longueur de la clé
mm
FSW
Longueur de la clé
mm
F
Diamètre
mm
CNSQUANTITY
Conditionnement standard
WEIGHT
Poids
kg/100
CNSMASSEXACT
Masse
kg
CNSMAT
Matériau
Laiton nickelé
TMIN
Temp min
-45 °C
TMAX
Temp max
105 °C
DS
Classe de protection
IP 65
TP
Paquet de type
BG
ETIM
ETIM code
6380214
ZTN
Numéro du tarif douanier
74199990
INFO
PDF Info
PDF Info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés