Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ISO HINGE FOR MODEL B - MODEL GS
Bill of material
W0950322108
CODE
Code
W0950322108
DI
Ø Diameter
32 mm
B
25.5 mm
C
32.5 mm
D
45 mm
E
7 mm
G
32 mm
J
11 mm
L
10 mm
M
10 mm
N
10 mm
WG
Weight
106 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)