Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ISO HINGE FOR MODEL B - MODEL GS
Bill of material
W0950322108
CODE
Code
W0950322108
DI
Ø Diameter
32 mm
B
25.5 mm
C
32.5 mm
D
45 mm
E
7 mm
G
32 mm
J
11 mm
L
10 mm
M
10 mm
N
10 mm
WG
Weight
106 g
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей