Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DN 350
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
ISORIA 10 EVO
ISORIA 10 EVO Configured
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/3valves/2butterfly/isoria_10_evo/isoria_10_evo_configured/isoria_10_ms_mc_manual_actuators_asmtab.prj},{NB=ISORIA 10 with MS MC_DN 350 DRVSIZE-50},{SIZEDN1=350},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=2.1},{NMNLPRPN1=125},{HDFLNGTYPVLV=112},{SHFTEND=1927},{DRVTYP=116},{DRVSIZE=50},{HDFLNGTYP=71012},{POSIND=10},{CNTRLACTYP=1},{HNDWHL=250},{H=335},{PPATH=isoria_10_ms_mc_manual_actuators_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
ISORIA 10 with MS MC - High performance valve with plastomer or metallic seat
Bill of material
DN 350
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
350
350
mm
VLVBDYTYP
Valve body type
T1 - Waffer type
T2 - Semi-lug type
T3 - Full-lug type flat face
T4 - Full-lug type raised face
T5 - U-shaped body flat face
T1 - Waffer type
T2 - Semi-lug type
T3 - Full-lug type flat face
T4 - Full-lug type raised face
T5 - U-shaped body flat face
CNNSTDDN1
Flange design inlet
ASME B16.1
ASME B16.5
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
JIS B2220, B2238, B2239
MSS SP 44
ASME B16.1
ASME B16.5
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
JIS B2220, B2238, B2239
MSS SP 44
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
Class 125
Class 125
DRVTYP
Type series drive
MS
MC
MS
MC
DRVSIZE
Drive size
50
100
50
100
mm
HDFLNGTYP
Head flange design actuators side
F07/F10/F12
F07/F10/F12
POSIND
Position indicator
Low Index
Low Index
CNTRLACTYP
Control accessories types
Handwheel
Handwheel control with extension
Handwheel
Handwheel control with extension
HNDWHL
Hand wheel size
250
250
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청