Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Company
Motovario
Description
ISW-SW - Double worm reduction unit with input shaft
Bill of material
ISW-SW 050-075 T 75 (5x15) 14 28 AS1
GR
Size
RAP
Ratio
ES
Design
ENTRNRV
Input shaft (d*l)
ACU1
Output hole shaft gear unit 1 (d)
VB1
Double input shaft gear unit 1
ACU2
Output hole shaft gear unit 2 (d)
VB2
Double input shaft gear unit 2
TFU
Output flange gear unit 2
DFU
Output flange dimension gear unit 2 (d)
-
PFU
Output flange position gear unit 2
AL2
Output hole shaft gear unit 2 (d)
PAL
Output shaft position gear unit 2
CAP
Cover gear unit 2
AA
mm
A1
- mm
B
mm
BB
mm
B1
mm
C
- mm
D
mm
D1
mm
EA
- mm
EB
- mm
EC
- mm
F
- mm
F1
mm
G
- mm
GG
mm
G1
mm
H
mm
H1
mm
H2
- mm
H3
mm
I
mm
I2
mm
K0
- mm
K1
- mm
L
- mm
N2
mm
O1
- mm
R
mm
R1
- mm
R2
mm
S1
- mm
T
mm
TT
mm
TT1
mm
Z
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen