Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
ISWE-M12MP-NSS-A0 - Capteur intelligent
Nomenclature
ISWE-M12MP-NSS-A0
ORDERNO
Numéro d’article
330-020-535
TYPE
Désignation
ISWE-M12MP-NSS-A0
PR
Gamme de produits
Basic
PF
Famille de produits
Intelligent
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
0...4 mm
C
Raccordement
M12 4 pins
M
Montage
noyable
SH
Hauteur du capteur
60.0 mm
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
OSS1/IO-Link + OSS2
REP
Répétabilité
< 0.003 mm
I
Interface
IO-Link
SV
Tension d'alimentation
18...30 V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, OSS1/IO-Link + OSS2
SFM
Fréquence de commutation max.
500 Hz
HM
Matériau du boîtier
Laiton chromé
RES
Résolution
2 μm
SR
Plage de détection max.
0...4.4 mm
WG
Poids
29.58 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Détails du produit