Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
ISWE-M12MP-NSS-A0 - Intelligenter Sensor
Stückliste
ISWE-M12MP-NSS-A0
ORDERNO
Artikelnummer
330-020-535
TYPE
Bezeichnung
ISWE-M12MP-NSS-A0
PR
Baureihe
Basic
PF
Produktfamilie
Intelligent
H
Gehäusegröße
M12 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
0...4 mm
C
Anschluss
M12 4-Pin
M
Einbau
Bündig
SH
Sensorhöhe
60.0 mm
P
Polarität
PNP
OP
Ausgang
OSS1/IO-Link + OSS2
REP
Reproduzierbarkeit
< 0.003 mm
I
Schnittstelle
IO-Link
SV
Versorgungsspannung
18...30 V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M12, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
PNP, OSS1/IO-Link + OSS2
SFM
Schaltfrequenz max.
500 Hz
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
RES
Auflösung
2 μm
SR
Schaltabstand max.
0...4.4 mm
WG
Gewicht
29.58 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen