Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IT5040 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IT5040
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IT5040: Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 30 mm; Portée 2 mm encastrable; normalem
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 30 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 65; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement: IP 67); 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
IT5040
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ITB3002BBPKG/V4A/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel