ITVH2020-02S
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
ITVH 3.0 MPa Maximum Supply Pressure High Pressure Electro-Pneumatic Regulator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/itvh/itvh_asmtab.prj},{NB=ITVH2020-02S(0)},{RANGE=(2) 0.2 to 2.0 MPa},{VOLT=(0) 24 VDC},{SIGNAL=0},{MONITOR=},{PIPE=},{SIZE=2},{BRACKET=},{CONNECTOR=S},{DISPLAY=},{THREAD=0},{PPATH=itvh/assembly/itvh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ITVH - 3.0 MPa Maximum Supply Pressure High Pressure Electro-Pneumatic Regulator
Bill of material
ITVH2020-02S
RANGE
Set pressure range
(2) 0.2 to 2.0 MPa
VOLT
Power supply voltage
(0) 24 VDC
SIGNAL
Input signal
(0) Current type 4 to 20 mA DC
(1) Current type 0 to 20 mA DC
(2) Voltage type 0 to 5 VDC
(3) Voltage type 0 to 10 VDC
(40) 4 points preset input type
(0) Current type 4 to 20 mA DC
(1) Current type 0 to 20 mA DC
(2) Voltage type 0 to 5 VDC
(3) Voltage type 0 to 10 VDC
(40) 4 points preset input type
MONITOR
Monitor output
(-) None (Preset input only)
(1) Analog output 1 to 5 VDC
(2) Switch output/NPN output
(3) Switch output/PNP output
(4) Analog output 4 to 20 mA DC (Sink type)
(-) None (Preset input only)
(1) Analog output 1 to 5 VDC
(2) Switch output/NPN output
(3) Switch output/PNP output
(4) Analog output 4 to 20 mA DC (Sink type)
PIPE
Pipe thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
SIZE
Port size
(2) 1/4
(3) 3/8
(2) 1/4
(3) 3/8
BRACKET
Bracket
(-) Without bracket
(B) Flat bracket
(C) L-bracket
(-) Without bracket
(B) Flat bracket
(C) L-bracket
CONNECTOR
Cable connector type
(S) Straight type 3 m
(L) Right angle type 3 m
(N) Without cable connector
(S) Straight type 3 m
(L) Right angle type 3 m
(N) Without cable connector
DISPLAY
Pressure display unit
(-) MPa
(2) kgf/cm^2
(3) bar
(4) psi
(-) MPa
(2) kgf/cm^2
(3) bar
(4) psi
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청