Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
ITVX2000 - High Pressure Electro-Pneumatic Regulator
Stückliste
ITVX2030-013N
SIZE
Body size
(2) ITVX2000 type
PILOT
Pilot type
(0) Internal regulator type
PRESSURE
Set pressure range
(3) 0.01 to 3.0MPa
VOLTAGE
Power supply voltage
(0) DC24V
INPUT
Input signal
OUTPUT
Monitor output
THREAD1
Thread type
PORT
Port size
(3) 3/8
BRACKET
Bracket
CONNECTOR
Cable connector
UNIT
Pressure display unit
OMSC
Made to order
THREAD2
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen