카탈로그: Siko
생성됨: 13.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Siko
IV2800-AB0-X-E1-A-X-F28-X-5x10-IP64
Siko
RotoLine
Incremental encoders
IV2800
Powered by
CAD모델 선택
{siko/rotoline/inkrementelle_drehgeber/iv2800/iv2800_asmtab.prj},{NB=IV2800-AB0-X-E1-A-X-F28-X-5x10-IP64},{TYP=IV2800},{A=siehe SIKO Datenblatt},{B=A},{C=siehe SIKO Datenblatt},{D=siehe SIKO Datenblatt},{E=5x10},{PPATH=iv2800_asmtpl.prj},{INFO=zur Produkt-Info hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siko
Description
IV2800 - Incremental encoder
Bill of material
IV2800-AB0-X-E1-A-X-F28-X-5x10-IP64
TYP
Type
IV2800
A
Pulses/Revolution
see SIKO data sheet
B
Position of electrical connection
A - Axial
R - Radial
A - Axial
R - Radial
C
Cable length
see SIKO data sheet
D
Output circuit
see SIKO data sheet
E
Shaft diameter
ø5 mm, length 10 mm
ø6 mm, length 10 mm
ø5 mm, length 10 mm
ø6 mm, length 10 mm
INFO
www.siko.de
click here for product information
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청