Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
IW-S - SFS Isofast Befestiger IW-S
Bill of material
SFS 378292 Befestiger Nichtrostender Stahl
CNSORDERNO
Beschreibung
IW-S-5x45
ARTNR
Order number
378292
TYP
Typ
IW-S
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestiger
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Nichtrostender Stahl
L
Länge
45 mm
LEF
Gewindelänge lef
40 mm
D1
Kopfdurchmesser
10 mm
D2
Durchmesser
5 mm
GW
Gewicht
5.29 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés