Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
IW-S - SFS Isofast Befestiger IW-S
Bill of material
SFS 378292 Befestiger Nichtrostender Stahl
CNSORDERNO
Beschreibung
IW-S-5x45
ARTNR
Order number
378292
TYP
Typ
IW-S
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestiger
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Nichtrostender Stahl
L
Länge
45 mm
LEF
Gewindelänge lef
40 mm
D1
Kopfdurchmesser
10 mm
D2
Durchmesser
5 mm
GW
Gewicht
5.29 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)