Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
IW-S - SFS Isofast Befestiger IW-S
Bill of material
SFS 378292 Befestiger Nichtrostender Stahl
CNSORDERNO
Beschreibung
IW-S-5x45
ARTNR
Order number
378292
TYP
Typ
IW-S
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestiger
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Nichtrostender Stahl
L
Länge
45 mm
LEF
Gewindelänge lef
40 mm
D1
Kopfdurchmesser
10 mm
D2
Durchmesser
5 mm
GW
Gewicht
5.29 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей