Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IY5049 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IY5049
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IY5049: Détecteur inductif; M5 x 0,5 / L = 27 mm; Portée 1,5 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M5 x 0,5 / L = 27 mm; Portée 1,5 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PUR-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 1800 Hz
BN
Bestellnummer
IY5049
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IYB31,5-BPKG/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel