Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IY5049 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IY5049
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IY5049: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 27 mm; Schaltabstand 1,5 mm nicht bünd
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 27 mm; Schaltabstand 1,5 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 1800 Hz
BN
Bestellnummer
IY5049
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IYB31,5-BPKG/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel