Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IZ5032 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IZ5032
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IZ5032: Détecteur inductif; Ø 4 / L = 30 mm; Portée 0,8 mm encastrable; normalem
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 4 / L = 30 mm; Portée 0,8 mm encastrable; normalement ouvert; DC; NPN; 2 m PVC-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IZ5032
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    EMUGE-FRANKEN
    2546K
    EMUGE-FRANKEN
    1827A
    EMUGE-FRANKEN
    2552A
    EMUGE-FRANKEN
    2871R
    Gühring
    3577 - DIN1833 WINKELFRAESER
    EMUGE-FRANKEN
    2765A
    EMUGE-FRANKEN
    2884_Z
    Gühring
    3580 - DIN850 SCHLITZFRAESER
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés