Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IZ5032 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IZ5032
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IZ5032: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 30 mm; Schaltabstand 0,8 mm bündig einbauba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 30 mm; Schaltabstand 0,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IZ5032
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    EMUGE-FRANKEN
    2546K
    EMUGE-FRANKEN
    1827A
    EMUGE-FRANKEN
    2552A
    EMUGE-FRANKEN
    2871R
    Gühring
    3577 - DIN1833 WINKELFRAESER
    EMUGE-FRANKEN
    2765A
    EMUGE-FRANKEN
    2884_Z
    Gühring
    3580 - DIN850 SCHLITZFRAESER
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD