Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IZ5048 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IZ5048
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IZ5048: Induktiver Sensor; Ø 3 / L = 27 mm; Schaltabstand 1 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 3 / L = 27 mm; Schaltabstand 1 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...70 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz
BN
Bestellnummer
IZ5048
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IZ93001-BPKG/2M PVC
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel