J-CBP03-D75-BF
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cbp03_05.prj},{NB=J-CBP03-D75-BF},{CODE=J-CBP03},{TYPE=Flat bottom movable type/foot cup adjustment standard type},{MAT=Q235},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{MAT1=PA6},{COL=White},{BEA=Plain bearing},{D=75},{CODE1=BF},{H=118},{H1=120},{F=32},{A=100},{B=85},{C=80},{C1=76},{E=60},{E1=55},{DD=9},{R=93.5},{R1=125},{R2=140},{LOAD=300},{WEI=2.112},{LINK=website link},{PPATH=j-cbp03-05/assem/j-cbp03_05_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CBP03_05 - 带中心调整块脚轮 中轻载型 平底活动型
明细表
J-CBP03-D75-BF
CODE
代码
J-CBP03
J-CBP03
TYPE
支架类型
平底活动型/脚杯调节标准型
平底活动型/脚杯调节标准型
MAT
支架材质
Q235
SUR
支架表面处理
镀锌
BRA
支架刹车形式
-
MAT1
轮部材质
PA6
COL
轮部颜色
白色
BEA
轮部轴承
滑动轴承
D
75
75
mm
CODE1
轮部代号
BF
H
118
118
mm
H1
120
120
mm
F
32
32
mm
A
100
mm
B
85
mm
C
R
80
mm
C1
76
mm
E
60
mm
E1
55
mm
DD
d
9
mm
R
93.5
93.5
mm
R1
125
125
mm
R2
140
140
mm
LOAD
容许载荷
300
300
kg
WEI
参考重量
2.112
2.112
kg
LINK
网页链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求