Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPB11_12 - 高性价比 脚轮
明细表
J-CPB11-D100-SA
CODE
代码
TYPE1
支架类型
平底活动型
MAT1
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
镀锌
BRA
支架刹车形式
CODE1
轮部代号
SA
MAT2
轮部材质
人造胶
COLOR
轮部颜色
灰色
BEA
轮部轴承
轴套
D
mm
H
mm
F
27 mm
A
92 mm
B
63.5 mm
C
76.2 mm
C1
71.4 mm
E
44.5 mm
DD
d
9 mm
R
mm
SA
容许载荷
kg
WEI
重量
kg
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型