Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CPB11_12 - Cost-effective casters
Bill of material
J-CPB11-D100-SA
CODE
Code
TYPE1
Bracket type
Flat bottom type
MAT1
Bracket material
Q235A
SUR
Bracket surface treatment
Galvanized
BRA
Bracket brake form
CODE1
Wheel code
SA
MAT2
Wheel material
Artificial glue
COLOR
Wheel color
gray
BEA
Wheel bearing
Bushing
D
mm
H
mm
F
27 mm
A
92 mm
B
63.5 mm
C
76.2 mm
C1
71.4 mm
E
44.5 mm
DD
d
9 mm
R
mm
SA
Allowable load
kg
WEI
weight
kg
LINK
URL
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)