Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CPF21 - Casters
Bill of material
J-CPF21-D125-RC
CODE
Code
J-CPF21
TYPE1
Bracket type
Fixed type
MAT1
Bracket material
Q235A
SUR
Bracket surface treatment
Galvanized
BRA
Bracket brake form
-
CODE1
Wheel code
RC
MAT2
Wheel material
rubber
COLOR
Wheel color
gray
BEA
Wheel bearing
Bushing
D
125 mm
H
165 mm
F
32 mm
A
114 mm
B
102 mm
C
92.1 mm
C1
76.2 mm
E
76.2 mm
E1
66.7 mm
DD
d
11 mm
RZ
Allowable load (kg)
160 kg
CKM
Reference weight (kg)
0.85 kg
LINK
URL
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)