Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPG21_22 - 高性价比 脚轮
明细表
J-CPG21-D125-RC
CODE
代码
TYPE1
支架类型
平底活动型
MAT1
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
镀锌
BRA
支架刹车形式
CODE1
轮部代号
RC
MAT2
轮部材质
橡胶
COLOR
轮部颜色
灰色
BEA
轮部轴承
双轴承
D
125 mm
H
165 mm
F
32 mm
A
114 mm
B
B(普通规格.白色)
102 mm
C
92.1 mm
C1
76.2 mm
E
E(黑色)
76.2 mm
E1
66.7 mm
DD
d
11 mm
R
102.5 mm
RC
容许载荷(kg)
160 kg
WEI
重量
kg
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型