Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CPM02_03 - Castors/Flat bottom movable type/Heavy duty type
Bill of material
J-CPM02-D75-NS
CODE
code
TYPE
type
Flat bottom movable type
MAT
Material
Q235A
SUR
surface preparation
spray(black)
BRA
Brake type
MAT1
Material
MC nylon
COL
colour
white
BEA
Bearing
Double bearing
D
mm
WHE
Wheel part code
H
mm
F
48 mm
A
100 mm
B
100 mm
C
78 mm
C1
64 mm
E
78 mm
E1
64 mm
DD
d
10.5 mm
R
mm
R1
mm
TT
t
6 mm
ALL
Allowable load
600 mm
CKZL
Reference weight
mm
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD