Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CPM02_03 - Castors/Flat bottom movable type/Heavy duty type
Bill of material
J-CPM02-D75-NS
CODE
code
TYPE
type
Flat bottom movable type
MAT
Material
Q235A
SUR
surface preparation
spray(black)
BRA
Brake type
MAT1
Material
MC nylon
COL
colour
white
BEA
Bearing
Double bearing
D
mm
WHE
Wheel part code
H
mm
F
48 mm
A
100 mm
B
100 mm
C
78 mm
C1
64 mm
E
78 mm
E1
64 mm
DD
d
10.5 mm
R
mm
R1
mm
TT
t
6 mm
ALL
Allowable load
600 mm
CKZL
Reference weight
mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)