Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CPM48_49 - Imported casters Super heavy duty type American bottom plate Flat bottom movable type
Bill of material
J-CPM48-D80-NS
CODE
code
TYPE
Bracket Type
Flat bottom movable type
MAT
Bracket material
Q235A
SUR
bracket surface treatment
Spray (dark green)
BRA
Bracket Brake Form
BRA1
Bracket base plate standard
American
MAT1
Wheel material
MC nylon
COL
Wheel color
White
BEA
Wheel bearing
double bearing
D
mm
CODE1
wheel code
H
120 mm
F
48 mm
A
100 mm
B
85 mm
C
80 mm
C1
- mm
E
60 mm
E1
- mm
DD
d
9 mm
R
80 mm
R1
mm
TT
t
7.5 mm
LOAD
allowable load
800 kg
WEI
reference weight
kg
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen