Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CPM48_49 - Imported casters Super heavy duty type American bottom plate Flat bottom movable type
Bill of material
J-CPM48-D80-NS
CODE
code
TYPE
Bracket Type
Flat bottom movable type
MAT
Bracket material
Q235A
SUR
bracket surface treatment
Spray (dark green)
BRA
Bracket Brake Form
BRA1
Bracket base plate standard
American
MAT1
Wheel material
MC nylon
COL
Wheel color
White
BEA
Wheel bearing
double bearing
D
mm
CODE1
wheel code
H
120 mm
F
48 mm
A
100 mm
B
85 mm
C
80 mm
C1
- mm
E
60 mm
E1
- mm
DD
d
9 mm
R
80 mm
R1
mm
TT
t
7.5 mm
LOAD
allowable load
800 kg
WEI
reference weight
kg
LINK
web link
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés