J-CPM79-D160-AC
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpm79_80.prj},{NB=J-CPM79-D160-AC},{CODE=J-CPM79},{BT=Flat bottom movable type},{BM=Q235A},{BST=Blue and white zinc plated},{BBF=-},{D=160},{WC=AC},{WB=Double ball bearing},{F=50},{A=140},{B=110},{C=105},{E=80},{E1=75},{DD=11},{LINK=weblink},{PPATH=j-cpm79_80/assem/j-cpm79_80_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CPM79_80 - Casters, Flat-bottomed, Super Heavy Duty Stamped Brackets/European Bottom Plates
Bill of material
J-CPM79-D160-AC
CODE
code
J-CPM79
J-CPM79
BT
Bracket Type
Flat bottom movable type
BM
Bracket material
Q235A
BST
bracket surface treatment
Blue and white zinc plated
BBF
Bracket Brake Form
-
-
D
160
200
160
200
mm
WC
wheel code
AC
AD
BE
AC
AD
BE
WM
Wheel material
Aluminum core casting polyurethane
WCO
Wheel color
brown
WB
Wheel bearing
Double ball bearing
H
202
mm
F
50
mm
A
140
mm
B
110
mm
C
105
mm
E
80
mm
E1
75
mm
DD
d
11
mm
R
145
mm
R1
0
0
mm
AL
allowable load
750
kg
RW
reference weight
3.6
3.6
kg
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청