Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPM81 - 脚轮,固定型,超重载型 冲压支架/欧式底板
明细表
J-CPM81-D160-AC
CODE
代码
J-CPM81
BT
支架类型
固定型
BM
支架材质
Q235A
BST
支架表面处理
镀蓝白锌
BBF
支架刹车形式
-
D
mm
WC
轮部代码
WM
轮部材质
铝芯浇铸聚氨酯
WCO
轮部颜色
棕色
WB
轮部轴承
双滚珠轴承
H
202 mm
F
50 mm
A
136 mm
B
113 mm
C
105 mm
E
80 mm
E1
75 mm
DD
d
11 mm
AL
容许载荷
750 kg
RW
参考重量
2.3 kg
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型