J-CPN03-D50-NQ
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpn03.prj},{NB=J-CPN03-D50-NQ},{CODE=J-CPN03},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT1=SUS304},{SUR1=-},{BRA=-},{BAS=Japanese-style},{BEA=Double ball bearing},{D=50},{WHE=NQ},{F=38},{A=82},{B=82},{C=63},{E=63},{DD=8.8},{TT=3},{LOAD=250},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPN03 - 平底活动型 不锈钢低重心脚轮 日式底板 容许载荷160~320kg
明细表
J-CPN03-D50-NQ
CODE
代码
J-CPN03
TYPE
类型
平底活动型
MAT1
支架材质
SUS304
SUR1
支架表面处理
-
BRA
支架刹车形式
-
BAS
支架底板标准
日式
MAT2
轮部材质
强化尼龙
COL
轮部颜色
黑色
BEA
轮部轴承
双滚珠
D
50
65
75
50
65
75
WHE
轮部代号
NQ
NT
NW
JA
NQ
NT
NW
JA
H
79
F
38
A
82
B
82
C
63
E
63
DD
d
8.8
R
49.0
TT
t
3
LOAD
容许载荷
250
KG
WEI
参考重量
0.67
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求