J-CPN42-D100-UV
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpn42_43.prj},{NB=J-CPN42-D100-UV},{CODE=J-CPN42},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=Q235A},{SUR=spray(Black)},{BRA=---},{MAT1=polyurethane},{COL=white},{BEA=Double bearing},{D=100},{WHE=UV},{A=100},{B=85},{C=80},{C1=77},{E=60},{E1=45},{DD=9},{TT=6},{LINK=Website link},{PPATH=j-cpn42_43/assem/j-cpn42_43_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPN42_43 - 脚轮/平底活动型/中载型
明细表
J-CPN42-D100-UV
CODE
代码
J-CPN42
J-CPN42
TYPE
类型
平底活动型
MAT
材质
Q235A
SUR
表面处理
喷涂(黑色)
BRA
刹车方式
---
---
MAT1
材质
聚氨酯
COL
颜色
白色
mm
BEA
轴承
双轴承
mm
D
100
130
150
100
130
150
WHE
轮部代号
UV
H
157
mm
F
48
mm
A
100
mm
B
85
mm
C
80
mm
C1
77
mm
E
60
mm
E1
45
mm
DD
d
9
mm
R
100
mm
R1
0.0
0.0
mm
TT
t
6
mm
ALL
容许载荷
400
kg
CKZL
参考重量
2.3
2.3
kg
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求