Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CRH06 - single wheel heavy duty import
Bill of material
J-CRH06-D50-JA
CODE
code
J-CRH06
MAT
Material
phenol
COL
color
black
BEA
bearing
double ball bearing
D
mm
CODE1
wheel code
L
42.0 mm
F
38 mm
DD
d
10.2 mm
LOAD
allowable load
400 kg
WEI
reference weight
0.134 kg
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen