Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CVC01_02 - Medical castor/Flat bottom movable type/Medium light load
Bill of material
J-CVC01-D75-SG
CODE
Code
TYPE
Bracket type
Flat bottom movable type
MAT
Bracket material
PA
BRA
Braking mode
MAT1
Wheel part material
Super artificial glue
COL
Wheel part colour
grey
BEA
Wheel part Bearing
one ball
D
mm
WHE
Wheel part code
SG
H
108 mm
F
32 mm
A
92 mm
B
63 mm
C
78 mm
C1
71 mm
E
45 mm
DD
d
8.6 mm
R
72 mm
R1
R
mm
ALL
Allowable load
70 kg
CKZL
Reference weight
kg
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD