Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CVC06_07 - 医疗脚轮 中轻载 丝杆活动型
明细表
J-CVC06-D75-SG
CODE
代码
TYPE
支架类型
丝杆活动型
MAT
支架材质
PA
BRA
支架刹车形式
MAT1
轮部材质
超级人造胶
COL
轮部颜色
灰色
BEA
轮部轴承
单滚珠轴承
D
mm
CODE1
轮部代号
SG
H
110 mm
F
32 mm
M
A
12 mm
L
B
25 mm
R
72 mm
R1
双刹
mm
LOAD
容许载荷
100 kg
WEI
参考重量
kg
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型