Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CXA09 - Foma wheel, flat bottom movable type, heavy duty type
Bill of material
J-CXA09-60-NJ
CODE
Code
J-CXA09
TYPE
Bracket Type
Flat bottom movable type • Import
MAT
Bracket material
SUS316
SUR
bracket surface treatment
Electrolytic polishing
BRA
Bracket Brake Form
-
CODE1
wheel code
MAT1
Wheel material
nylon
COL
Wheel color
black
BEA
Wheel bearing
Bushing
SPE
Specification
mm
D
50 mm
H
82 mm
H1
10 mm
F
25 mm
A
73 mm
B
73 mm
C
58 mm
E
58 mm
DD
d
7 mm
R
61.0 mm
TT
t
7.0 mm
LOAD
allowable load
250 kg
WEI
reference weight
1.2 kg
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)