Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-FHK14 - 高负载型氮气弹簧/结构调整型
明细表
J-FHK14-350-10
CODE
代码
J-FHK14
TYPE
类型
结构调整型
MAT1
气缸筒材质
MAT2
活塞杆材质
SUR1
气缸筒表面处理
发黑
SUR2
活塞杆表面处理
渗氮
USE
使用气体
N2
SPE
规格
TRIP
行程
INI
在+20°C时的弹簧力 初始力
3600 N
TER
在+20°C时的弹簧力 终端力
5900 N
LMAX
Lmax
60 mm
LMIN
Lmin
50.0 Lmin
D
31.9 mm
DD
d
16 mm
D1
27.0 mm
C
3.5 mm
E
4.0 mm
H
12.5 mm
F
10.5 mm
G
2 mm
R
1.0 mm
PCD
20.0 mm
MHH
Mh
M6深15
MAA
Ma
M6
MBB
Mb
M6
APP
适用安装法兰
FHK51-32/FHK52-32/FHK53-32
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型