J-HFB01-15
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/j-hfb01.prj},{NB=J-HFB01-15},{CODE=J-HFB01},{TYPE=Thick / round hole + waist hole type},{MAT=SUS430},{SUR=light grey},{SPE=15},{OPEN=100°},{WEI=1.39},{LINK=website link},{PPATH=j-hfb01/assem/j-hfb01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
j-hfb01 - 助力协助铰链
明细表
J-HFB01-15
CODE
代码
J-HFB01
TYPE
类型
厚型/圆孔+腰孔型
MAT
材质
SUS430
SUR
表面处理/颜色
浅灰色
SPE
规格
15
20
25
15A
20A
25A
15
20
25
15A
20A
25A
PEAK
扭矩峰值角度
20°
TOR
扭矩(N·m)
15±10%
OPEN
开启角度
100°
WEI
参考重量
1.39
kg
LINK
网页链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求