Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-LMP02_22 - Welded flange linear bearings - Precision type - Intermediate type - Medium size
Bill of material
J-LMP02-d6
CODE
code
TYPE1
type
Medium
TYPE2
type
MAT1
Bushing material (international)
GCr15
MAT2
Bushing material (equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface treatment
Electroless nickel plating
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage material
Resin
MAT5
Seal material
Nitrile rubber
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80 ℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.010 mm
D
12 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.018 mm
L
29 mm
LTOL
L tolerance
±0.3 mm
V
12.0 mm
H
28 mm
T
5 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
PCD
P.C.D
20 mm
W
22 mm
E
0 mm
F
20 mm
PX
eccentric
0.015 mm
GZLS
Number of rows of balls
4 mm
CZDY
Verticality Y
0.015 mm
C
Basic rated load C (moving)
225 N
CO
Basic rated load Co (static)
305 N
JTYXLJ
Static allowable torque
1.40 N/m
WEIGHT1
Round flange weight
27 g
WEIGHT2
Square flange weight
21 g
WEIGHT3
Edge flange weight
24 g
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen