Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-OBK21_31 - Aluminum plastic sliding bearing/closed/Open type/Precision
Bill of material
J-OBK21-d8
CODE
Code
TYPE
Types of
Precision
TYPE1
Types of
MAT
Base material
aluminium alloy
MAT1
intima material
PTFE
SUR
Base surface preparation
anodic oxidation
OPE
Operating temperature
-200°C~200°C
DD
d
mm
DDTOL
dtol
+0.035/+0.013
D
D(h6)
16 mm
DTOL
D(h6)tol
0/-0.011 mm
L
L(h10)
25 mm
LTOL
L(h10)tol
0/-0.084 mm
L1
L(h10)
16.2 mm
L1TOL
L(h10)tol
+0.070/0 mm
MM
m(h10)
1.10 mm
D1
D1(h10)
13.2 mm
D2
D2(h10)
15.2 mm
NN
n(H10)
1.86 mm
EE
e
5.0 mm
W
mm
FMAX
dynamic load
N
FMAX1
Static load
N
FMAX2
dynamic load 0°
N
FMAX3
dynamic load 90°
N
FMAX4
dynamic load 180°
N
FMAX5
Static load 0°
N
FMAX6
Static load 90°
N
FMAX7
Static load 180°
N
WEI
weight
8 g
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD