Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-VNA90 - 零背隙齿轮
明细表
J-VNA90-1610
CODE
代码
J-VNA90
NAME
名称
零背隙齿轮
MAT
材质
碳素钢
ST
表面处理
黑色镀铬
SPE
规格
mm
MOD
模数
4.75 mm
NUM
齿数
10 pcs
L
52.5 mm
L1
38.5 mm
B
12 mm
D
67 mm
DD
d
33 mm
P
20 mm
PCD
P.C.D
33 mm
D1
42 mm
M
5-M4
J
导向部分
7.5 mm
K
轴的必要长度
33.5 mm
E
轴的接触面
48.5 mm
PD
节圆直径
50.9 mm
MOI
惯性力矩
3.93×10⁻⁴ kg·m²
WEI
重量
0.71 kg
ARM
适用齿条型号
J-VNA93-1610
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型