Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-VNA93 - Zero backlash rack
Bill of material
J-VNA93-1610
CODE
Code
J-VNA93
NAME
name
Zero backlash rack
MAT
material
Carbon steel
ST
surface treatment
black chrome
SPE
Specification
mm
NUM
number of teeth
62 pcs
PIT
pitch
16 mm
L
992 mm
W
48 mm
W1
30.5 mm
T
12 mm
A
7 mm
B
20.2 mm
P
96 mm
G
16 mm
N
Number of holes
11 pcs
DD
d
φ7 mm
WEI
weight
2.2 kg
AGM
Applicable gear model
J-VNA90-1610
RUL
Suitable splicing ruler
J-VNA96-16
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen