Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WES71_72 - Precision type, deep concave type vacuum sucker and spring type side vacuum port
Bill of material
J-WES71-d50
CODE
Code
mm
TYPE
Types of
Spring type side vacuum port mm
OM
Takeover method
Quick Connector mm
SM
Suction cup material
mm
COLOR
Color
mm
DD
Disk diameter (d)
mm
B
Minimum unit 1
mm
D
Disk diameter (d)
6 mm
RP
Rp
- mm
M
Internal thread type
14 mm
MP
1 mm
L1
mm
L2
mm
L3
20 mm
P
P minimum unit 0
16 mm
S
stroke
6 mm
E1
20.1 mm
E2
18.5 mm
H1
opposite
17 mm
H2
opposite
12 mm
T
Hexagon socket depth
4 mm
N
Spring maximum load
mm
GG
weight
mm
LINK
website
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD