Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WES81_82 - Precision vacuum sucker, conventional vacuum sucker
Bill of material
J-WES81-d50
CODE
Code
mm
TYPE
Types of
Spring type direct mounting type mm
OM
Takeover method
Thread type mm
SM
Suction cup material
mm
COLOR
Color
mm
DD
Disk diameter (d)
mm
B
B minimum unit 1
mm
M
Internal thread type
14 mm
MP
1 mm
L1
mm
L2
mm
P
P minimum unit 1
19 mm
S
stroke
5.8 mm
H1
opposite
17 mm
H2
opposite
12 mm
N
Spring maximum load
7.9-15.0 mm
GG
Weight (reference)
mm
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés