Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WET26 - 精密型·真空发生器·方形组合(内置电磁阀/真空破坏阀/LED显示的真空开关/真空过滤器)·快速接头型
明细表
J-WET26-D6-0.5-S
CODE
代码
J-WET26
TYPE
类型
方形组合
COP
组成部件
真空发生器/电磁阀/真空破坏阀/LED显示的真空开关/真空过滤器
MAT
材质
PBT
PSD
配管尺寸D
mm
NOD
喷嘴直径
mm
VEN
排气口
POL
端口位置
连接端口两侧
VAC
真空特性
高真空中流量型
SWO
开关式输出
带二点输出开关的NPN开收集器输出
SSV
阀样式电磁阀真空破坏阀
常闭型
OVV
工作电压电磁阀真空破坏阀
DC24V
FIU
使用流体
过滤后的压缩空气
USP
使用压力
0.25~0.7 Pa
TEM
使用温度
5~50 °C
LUB
润滑
不需要
SPE
规格
配备2点开关式输出
CUC
电流消耗
40mA最大
PRD
压力检测
扩散的氧化金属半导性压力传输器
OPR
工作压力范围
0~-100kPa
PSR
压力设定范围
0~-99kPa
PRE
耐压
200kPa
STR
存储温度范围
-20~80℃
OTR
工作温度范围
0~50℃(不可冰冻)
OHR
工作湿度范围
35~85%RH(不可冰冻)
POR
电源要求
12~24VDC+10%/-10%脉动(P-P)10%最大
PRS
保护结构
IEC标准IP40等价
PRSE
压力设定数
2
WOA
工作精度
+3%/-3%F.S.最大(Ta=77°F/25℃时)
DIR
微分反应
固定(2%F.S.最大)
SWOU
开关式输出
固定(2%F.S.最大)
REA
反应
最大约2毫秒
SHO
显示
0~-29.5in.Hg/0~99kPa(2位红色LED显示)
DIS
显示数
约4次/秒
DIA
显示精度
+3%/-3%F.S.+2/-2数字
RES
分辨率
1个数字
OPD
操作显示
SW1:压力超过设定红色LED亮/SW2:压力超过设定绿色LED亮
FUN
功能
1.模式选择开关(ME或S1或S2)/2.S1设定修正器(2/3转修正器)/3.S2设定修正器(2/3转修正器)
VSV
真空发生电磁阀额定电压
24VDC
SVV
真空发生电磁阀电压容许范围
21.6~26.4VDC(24VDC+10%/-10%)
VSVS
真空发生电磁阀电涌限制电路
电涌吸收器
VSVP
真空发生电磁阀耗电
0.8W
RVV
真空破坏电磁阀额定电压
24VDC
VBV
真空破坏电磁阀电压容许范围
21.6~26.4VDC(24VDC+10%/-10%)
VBVS
真空破坏电磁阀电涌限制电路
电涌吸收器
VBVP
真空破坏电磁阀耗电
0.8W
OPM
工作模式
引导模式
MAO
手动操作
锁定型按钮系统
OPDI
操作显示
线圈处于激励时,红色LED亮
TEMO
接线模式
连接器模式:300mm(11.81in.)
VSVPO
真空发生、破坏电磁阀耐压
152.3psi(1.05MPa)
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型