Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WET41_42 - 精密型·波纹型真空吸盘·弹簧式顶部真空端口
明细表
J-WET41-d50
CODE
代码
mm
TYPE
类型
弹簧式侧面真空端口 mm
OM
接管方式
快速接头 mm
SM
吸盘材质
mm
COLOR
颜色
黑色 mm
DD
盘径(d)
mm
B
最小单位1
mm
M
内螺纹型
14 mm
MP
1 mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L3
l3
20 mm
S
6 mm
E
18.5 mm
H1
对边
17 mm
H2
对边
12 mm
T
内六角孔深度
4 mm
N
弹簧最大负载(N)
mm
GG
重量
mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型